Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tip 4, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB

IS995004

Vrsta izdelka: Termix VX, Tip 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]370 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Ime regulatorja ogrevanjaAVTB
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAVTB
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]505 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
Tip HEX ogrevanjaT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tipska velikost postajeTip 4
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaTermix VX
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm