Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB

IS995003

Vrsta izdelka: Termix VX, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]370 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTENGIGRIND VX-3 T24 P2 24
Ime regulatorja ogrevanjaAVTB
Material DescriptionTENGIGRIND VX-3 T24 P2 24
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisDistrict heating substation for indirect heating
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAVTB
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]505 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP110f75b4-d815-41bf-86a8-b0983c541287
Tip HEX ogrevanjaT24-1 24 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaTermix VX
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560199257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm