Termix VX Snowmelting, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB
IS99501050
Vrsta izdelka: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501050
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 400 mm |
| Heating Control valve | AVTB |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVTB |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | VX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AVTB |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 565 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706 |
| Tip HEX ogrevanja | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 790 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | Termix VX Snowmelting |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 30 Kilogram |
| Neto masa | 29 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560324574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |