Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB

IS99501040

Vrsta izdelka: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveAVTB
Ime izdelka v dokumentu SCIPTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Ime regulatorja ogrevanjaAVTB
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX T24 Snow melting m/AVTB 10
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pogon za ogrevanjeAVTB
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]565 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
Tip HEX ogrevanjaT24-1 24 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatska
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]790 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaTermix VX Snowmelting
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.01 Kilogram
Neto masa0.01 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm