Termix VX Snowmelting, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB
144H2687
Vrsta izdelka: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 450 mm |
| Heating Control valve | AVTB |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVTB |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AVTB |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 1150 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| Tip HEX ogrevanja | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| Tip priključka DH | Thread |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatska |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | DN32 |
| Velikost cevi HE | DN40 |
| Velikost priključka DH | 1 1/4" |
| Velikost priključka HE | 1 1/2" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1000 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | Termix VX Snowmelting |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 90 Kilogram |
| Neto masa | 89 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |