Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310
144H4044
Vrsta izdelka: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H4044
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 400 mm |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Compact 28 VX-FI-WS Type 3 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-WS Type 3 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Brez |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 23 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina brez pokrova [mm] | 905 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666 |
| Tip HEX ogrevanja | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi HE | Ø28 |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka HE | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 890 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 59 Kilogram |
| Volume | 244.776 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628347776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |