Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2979
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
146B2979
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Top & Top |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.59 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 324 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 333 mm |
| Ime kategorije | Indirect heating substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Izolacijski material kabla | PU Hard Foam |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Material pokrova | Sheet Metal |
| Moč [kW] | 25.0 kW |
| Možnosti pokrova | Yes |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 130 °C |
| Opis | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Širina brez pokrova [mm] | 490 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 490 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Bottom |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število ogrevalnih krogov | 1 |
| Substation version | 25kW, HT, HE , TWE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 130 °C |
| Tip cevi STV | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1-36 |
| Tip priključka DH | External thread |
| Tip priključka HE | Internal thread |
| Tip priključka STV | Internal thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Velikost cevi DH | DN20 |
| Velikost cevi HE | DN20 |
| Velikost cevi STV | DN20 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1405 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1405 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | DSP1 SMALL |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 40 Kilogram |
| Volume | 158.863 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |