Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2968

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop & Top
Delta P secondary [bar] [Max]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.55 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Globina brez pokrova [mm]324 mm
Globina s pokrovom [mm]333 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski material kablaPU Hard Foam
Kategorija PED§ 4.3
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaSheet Metal
Moč [kW]16.0 kW
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Karakteristika
Vrednost
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]490 mm
Širina s pokrovom [mm]490 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveBottom
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število ogrevalnih krogov1
Substation version16kW, LT, HE , TWE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]100 °C
Tip cevi STVUPM3 AUTOL 15-70
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 AUTO L 15-70
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1-16
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost cevi STVDN20
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]1405 mm
Višina s pokrovom [mm]1405 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP1 SMALL
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162742839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm