Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2967

DSP1 Small 25kW LT I110 HE

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.59 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.10 m³/h
Globina brez pokrova [mm]324 mm
Globina s pokrovom [mm]333 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski material kablaPU Hard Foam
Kategorija PED§ 4.3
Material DescriptionDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaSheet Metal
Moč [kW]25.0 kW
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]490 mm
Širina s pokrovom [mm]490 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveBottom
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število ogrevalnih krogov1
Substation version25kW, LT, HE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]100 °C
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 AUTO L 15-70
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1-36
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]1405 mm
Višina s pokrovom [mm]1405 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP1 SMALL
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162742846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm