Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

146B5889

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.63 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Globina brez pokrova [mm]750 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]750 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski material kablaPU Hard Foam
Kategorija PEDI
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]140 °C
OpisDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]1150 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]1150 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveRight or left
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]1
Število priključkov talnega ogrevanja1
Substation versionPD-22 HT S100
Tip HEX ogrevanjaXB59M-1-110
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEflange
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN40
Velikost cevi HEDN65
Velikost priključka DH48,3 mm
Velikost priključka HEDN65
Višina brez pokrova [mm]1670 mm
Višina embalaže [mm]1900 mm
Višina s pokrovom [mm]1670 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP1 MAXI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa180 Kilogram
Neto masa160 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162746240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm