Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
146B5884
DSP1 MAXI-PD-31 LT S100
146B5884
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.57 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 15.80 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 750 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 750 mm |
| Ime kategorije | Indirect heating substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Izolacijski material kabla | PU Hard Foam |
| Kategorija PED | I |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-31 LT S100 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Možnosti pokrova | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 100 °C |
| Opis | DSP1 MAXI-PD-31 LT S100 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Širina brez pokrova [mm] | 1150 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1200 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 1150 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Right or left |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 1 |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 1 |
| Substation version | PD-31 LT S100 |
| Tip HEX ogrevanja | XB59M-1-110 |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka HE | flange |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Velikost cevi DH | DN50 |
| Velikost cevi HE | DN65 |
| Velikost priključka DH | 60,3 mm |
| Velikost priključka HE | DN65 |
| Višina brez pokrova [mm] | 1670 mm |
| Višina embalaže [mm] | 1900 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1670 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | DSP1 MAXI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 180 Kilogram |
| Neto masa | 160 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |