Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1410 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Material lotanja HEX ogrevanjaGasketed EPDM
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWithout
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]50 °C
OpisDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]3990 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveTop
SoglasjeCE
Standard za pridobitev soglasjaCE
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi HEDN100
Višina brez pokrova [mm]2175 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP MOD@
Vsebuje baterijeNo