Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0038

DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1080 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWithout
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina s pokrovom [mm]2490 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveTop
SoglasjeCE
Standard za pridobitev soglasjaCE
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi HEDN80
Višina brez pokrova [mm]1900 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP MOD@
Vsebuje baterijeNo