Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]5.46 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]8.46 m³/h
Globina brez pokrova [mm]790 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialPU Hard Foam
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWithout
Možnosti pokrovaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Karakteristika
Vrednost
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]2020 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveTop
SoglasjeCE
Standard za pridobitev soglasjaCE
Tip priključka DHThread
Tip priključka HEThread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN40
Velikost cevi HEDN50
Velikost priključka DH1 1/2"
Velikost priključka HE2"
Višina brez pokrova [mm]1640 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP MOD@
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Volume2449.553 Liter