Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0009
DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0009
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 16.04 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 24.06 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 1020 mm |
| Ime kategorije | Indirect heating substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Izolacijski material | PU Hard Foam |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Material pokrova | Without |
| Možnosti pokrova | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Širina brez pokrova [mm] | 2560 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Top |
| Soglasje | CE |
| Standard za pridobitev soglasja | CE |
| Tip priključka DH | flange |
| Tip priključka HE | flange |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Velikost cevi HE | DN100 |
| Velikost priključka HE | DN100 |
| Višina brez pokrova [mm] | 1640 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | DSP MOD@ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 10404.403 Liter |