Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

146B2594

DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.54 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1150 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]1150 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski material kablaPU Hard Foam
Kategorija PEDI
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaSheet Metal
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]140 °C
OpisDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Širina brez pokrova [mm]750 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]750 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveRight or left
SoglasjeCE
Standard za pridobitev soglasjaCE marking
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]1
Število priključkov talnega ogrevanja1
Substation version02 HT- FR 000
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEflange
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN32
Velikost cevi HEDN50
Velikost priključka DH42,4 mm
Velikost priključka HEDN50
Višina brez pokrova [mm]1670 mm
Višina embalaže [mm]1900 mm
Višina s pokrovom [mm]1670 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP 1 MAXI FR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa140 Kilogram
Neto masa120 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746363