Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.51 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Globina brez pokrova [mm]1150 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]1150 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski material kablaPU Hard Foam
Kategorija PEDI
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaSheet Metal
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Širina brez pokrova [mm]750 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]750 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveRight or left
SoglasjeCE
Standard za pridobitev soglasjaCE marking
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]1
Število priključkov talnega ogrevanja1
Substation version01 LT S035 CEE
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEThread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN25
Velikost cevi HEDN32
Velikost priključka DH33,7 mm
Velikost priključka HEDN32
Višina brez pokrova [mm]1670 mm
Višina embalaže [mm]1900 mm
Višina s pokrovom [mm]1670 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSP 1 MAXI CEE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1 Kilogram
Neto masa1 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745915