Substations, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Heating controller name: ECL 310
144G5940
DSA 1F-1 WALL
144G5940
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Aplikacija | District Heating |
| Cirkulacija STV | No |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.47 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.32 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 650 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 650 mm |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| Ime kategorije | Indirect heating substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Izolacijski material | EPP |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL ST |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Material pokrova | White-lacquered steel sheet |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Copper |
| Moč [kW] | 30.0 kW |
| Možnosti pokrova | Yes |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 130 °C |
| Opis | DSA 1F-1 WALL |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 650 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1200 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 650 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Substation version | 1F-1 + ST |
| Tip črpalke za ogrevanje | Alpha 2L 25-60 |
| Tip HEX ogrevanja | XB37L-10 |
| Tip priključka DH | External thread |
| Tip priključka HE | Internal thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Velikost cevi DH | DN25 |
| Velikost cevi HE | DN20 |
| Velikost priključka DH | DN25 |
| Velikost priključka HE | DN25 |
| Višina brez pokrova [mm] | 1200 mm |
| Višina embalaže [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1200 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | DSA1 WALL |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 40 Kilogram |
| Volume | 272.237 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |