Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Heating controller name: ECL 310

146B8012

DSA HOME 1F-3 + ST

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
AplikacijaDistrict Heating
Cirkulacija STVNo
Connection direction secondaryLeft / Right
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]11.00 bar
Flow primary [m3/h] [Max]4.00 m³/h
Globina brez pokrova [mm]350 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]350 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialPU Hard Foam+EPP
Kategorija PED§ 4.3
Material DescriptionDSA HOME 1F-3
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]25.0 kW
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisDSA HOME 1F-3 + ST
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]14 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]500 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]510 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveUp
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število gospodinjstev [Maks]4
Število gospodinjstev [Min]1
Število ogrevalnih krogov1
Substation version1F-3 + ST
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 AUTO 15-70
Tip HEX ogrevanjaXB06L-1-16
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost priključka DHG3/4"
Velikost priključka HEG3/4"
Višina brez pokrova [mm]810 mm
Višina embalaže [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]810 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSA1 HOME
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume136.62 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162739532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm