Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW
146B5738
Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5738
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.51 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.22 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.73 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 482 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 482 mm |
| Ime kategorije | Indirect heating substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Izolacijski material | EPP |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO100-H2WPER |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4404 |
| Material pokrova | EPP |
| Moč [kW] | 100.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 130 °C |
| Opis | Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 22 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Regulator diferenčnega tlaka | insert G3/4"x65mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulira mešalni krog | HRB32-16/AMB162 |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Širina brez pokrova [mm] | 1066 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1200 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 1066 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Substations |
| Smer priključitve | Left |
| Soglasje | CE |
| Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] | 1 |
| Število priključkov talnega ogrevanja | 1 |
| Substation version | Erlangen, 13.2 |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | MAGNA1 25-120 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Grundfos |
| Tip HEX ogrevanja | XB12L-1-26 |
| Tip priključka DH | flange |
| Tip priključka HE | Internal thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Electronic |
| Tok [A] [Maks] | 2.0 A |
| Velikost cevi DH | DN20 |
| Velikost cevi HE | DN32 |
| Velikost priključka DH | DN25 |
| Velikost priključka HE | Rp1 1/2" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1399 mm |
| Višina embalaže [mm] | 620 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1399 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | DSA 1 MINI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 70 Kilogram |
| Neto masa | 50 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 730.803 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739860 |