Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Substations, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.49 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.03 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Globina brez pokrova [mm]482 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]482 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialEPP
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaEPP
Moč [kW]70.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Regulator diferenčnega tlakaAVQM
Regulira mešalni krogHRB32-16/AMB162
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Širina brez pokrova [mm]900 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]900 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveLeft
SoglasjeCE
Število priključkov talnega ogrevanja1
Substation versionStuttgart, 12.2
Talni ogrevalni krog - tip ceviMAGNA1 25-100
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip HEX ogrevanjaXB12M-1-36
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Tok [A] [Maks]2.0 A
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN32
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka HERp1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]1399 mm
Višina embalaže [mm]620 mm
Višina s pokrovom [mm]1399 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSA 1 MINI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa90 Kilogram
Neto masa70 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019