Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Moč [kW]60.0 kW
OpisDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveBottom
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSA 1 MINI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm