Danfoss logo
DSA1 Mini Standard DE 1

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.1.1, 35 kW

146B5565

Standard_DH_DE_7.1.1_1xHE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.45 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.50 m³/h
Globina brez pokrova [mm]482 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]482 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialEPP
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO035-H1__DE
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaEPP
Moč [kW]35.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisStandard_DH_DE_7.1.1_1xHE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Regulator diferenčnega tlakaAVQM
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Širina brez pokrova [mm]900 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]900 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveRight
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]1
Substation versionStandard DE, 7.1.1
Tip HEX ogrevanjaXB12M-1-20
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Tok [A] [Maks]2.0 A
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN25
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka HERp1"
Višina brez pokrova [mm]988 mm
Višina embalaže [mm]620 mm
Višina s pokrovom [mm]988 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSA 1 MINI Standard
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume405.518 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162741368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm