Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, HT_IN_DE, 15 kW

146B5465

BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryTop
Delta P secondary [bar] [Max]0.15 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.49 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.90 m³/h
Globina brez pokrova [mm]482 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]482 mm
Ime kategorijeIndirect heating substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialEPP
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO015-EI110DE
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material plošč HEX ogrevanja1.4404
Material pokrovaEPP
Moč [kW]15.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisBIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Regulator diferenčnega tlakaAVQM
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Širina brez pokrova [mm]875 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Širina s pokrovom [mm]875 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovSubstations
Smer priključitveLeft
SoglasjeCE
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]1
Substation versionBiomass, HT_IN_DE
Tip HEX ogrevanjaXB12H-1-16
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEInternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElectronic
Tok [A] [Maks]2.0 A
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN25
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka HERp1"
Višina brez pokrova [mm]988 mm
Višina embalaže [mm]620 mm
Višina s pokrovom [mm]988 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaDSA 1 MINI Micro Grid
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume412.526 Liter
EAN/UPC5715162742174