VXe Solo HWS HT (A237), Tip 1
145F4492
Vrsta izdelka: VXe Solo HWS HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C
145F4492
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 315 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 315 mm |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 / A237 |
| Izolacijski material | Polypropylene |
| Krog rezervoarja STV - regulacija | ECL 310 + Pump |
| Krog rezervoarja STV - tip cevi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Krog rezervoarja STV - znamka cevi | Grundfos |
| Material Description | VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Polypropylene |
| Moč [kW] | 25.0 kW |
| Moč ogrevanja [kW] | 25 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 130 °C |
| Opis | VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 13 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina brez pokrova [mm] | 550 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 550 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 / A337 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | DN 15 |
| Velikost cevi HE | Ø22 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 967 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 967 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VXe Solo HWS HT (A237) |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 39 Kilogram |
| Neto masa | 37 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |