Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Tip 1

145F4495

Vrsta izdelka: VXe Solo HWS (A347), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A347
Izolacijski materialPolypropylene
Krog rezervoarja STV - regulacijaECL 310 + Pump
Krog rezervoarja STV - tip ceviUPM3 Auto 15-70 130
Krog rezervoarja STV - znamka ceviGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]20.0 kW
Moč ogrevanja [kW]20 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Regulira mešalni krogVMV 15 / AMV 150
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Talni ogrevalni krog - tip ceviUPM3 Auto 15-70 130
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A347
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]932 mm
Višina s pokrovom [mm]932 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVXe Solo HWS (A347)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm