VXe Solo HWS (A237), Tip 2
145F0610
Tip: VXe Solo HWS (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Moč [kW] | 30.0 kW |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 40 |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 + pump |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VXe Solo HWS (A237) |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 39 Kilogram |
| Neto masa | 37 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |