Tip 1
145F4168
Tip 1, 16 bar, 110 °C
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime regulatorja ogrevanja | No Controller |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Moč [kW] | 20.0 kW |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulira mešalni krog | AHQM / AMV |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VX Solo II HWS, without controller |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 45 Kilogram |
| Neto masa | 43 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |