Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | PokrovVarnostni ventil |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 250 mm |
| Globina embalaže [mm] | 620 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 380 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Izolacijski material | Izolacija cevi |
| Krog rezervoarja STV - regulacija | No control |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Moč [kW] | 20.0 kW |
| Moč ogrevanja [kW] | 20 kW |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Postaja podjetja Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Tip 1 z izolacijo: 20KW |
| Opombe | Indir. HE, without pump |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Regulira mešalni krog | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 3 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 440 mm |
| Širina embalaže [mm] | 840 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina s pokrovom [mm] | 500 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število gospodinjstev [Maks] | 1 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip cevi STV | UPM3 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 760 mm |
| Višina embalaže [mm] | 420 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 760 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VX Solo II HWS OP, without key |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 38 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |