Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Tip 1

004U8490

Vrsta izdelka: VX Solo II HWS OP (A237), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]250 mm
Globina embalaže [mm]620 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210 / A237
Krog rezervoarja STV - regulacijaECL 310 + Pump
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]20.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX Solo HWS OP tip 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]525 mm
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število gospodinjstev [Maks]1
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 210 / A237
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]760 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]760 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVX Solo II HWS OP (A237)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm