Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2007

Vrsta izdelka: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Krog rezervoarja STV - regulacijaTWA-A NC+ RA-C 20
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 2, AVQM + AMV 10
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]905 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP1e2caae1-5464-425b-8bb7-6309c7bce1a2
Tip HEX ogrevanjaT137H-1 30 G1"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi HEØ28
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Višina brez pokrova [mm]890 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaTermix Compact 28 VX-FI HWS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561210470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm