VXi Solo HWP
145F4189
Vrsta izdelka: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 360 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 360 mm |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 120 |
| Izolacijski material | Polypropylene |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Polypropylene |
| Moč [kW] | 15.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVP-F |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 550 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 550 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06L-1 24 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | External thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tipska velikost postaje | L24 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 980 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 980 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VXi Solo HWP |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 38 Kilogram |
| Neto masa | 36 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |