Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tip 3

145F4487

Vrsta izdelka: VXe Solo HWP HT (A237), Tip 3, 25 bar, 130 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]20.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPB-F
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Flex AS 15-75 130
Tip HEX ogrevanjaXB06L-1 24
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVExternal control
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHDN 15
Velikost cevi STVDN15
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]820 mm
Višina s pokrovom [mm]820 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVXe Solo HWP HT (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424659806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm