Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Tip 1

145F4471

Vrsta izdelka: VXe Solo HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A247
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]20.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 10
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAHQM 15
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A247
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVXe Solo HWP (A247)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa55 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm