Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tip 1

145F4447

Vrsta izdelka: VXe Solo HWP (A237), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]20.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPB-F
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVExternal control
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVXe Solo HWP (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm