Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Tip 2

145F4305

Vrsta izdelka: VX Solo II HWP (A247), Tip 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]620 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A247
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]30.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 13
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVVS2 15
Regulator diferenčnega tlakaAVPB-F
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]525 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A247
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]818 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVX Solo II HWP (A247)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm