VX Solo II HWP (A247), Tip 2
145F4142
Vrsta izdelka: VX Solo II HWP (A247), Tip 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4142
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Pokrov |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 365 mm |
| Globina embalaže [mm] | 620 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 380 mm |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 / A247 |
| Izolacijski material | EPDM |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | VX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 2 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Moč [kW] | 30.0 kW |
| Moč ogrevanja [kW] | 30 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Tip 2, 2x AHQM, s Pokrovom |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 10 |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | AHQM 15 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 525 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina embalaže [mm] | 840 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 550 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 40 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | External thread |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 / A347 |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 818 mm |
| Višina embalaže [mm] | 420 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 861 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VX Solo II HWP (A247) |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 38 Kilogram |
| Volume | 225.781 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |