Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Tip 2

145F4150

Vrsta izdelka: VX Solo II H2WP (A377), Tip 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije2 x varnostna funkcijaPokrov
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A377
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]30.0 kW
Moč ogrevanja [kW]30 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Tip 2, 2x AHQM, s pokrovom in 2 x STW
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 10
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAHQM 15
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Regulira mešalni krogVMV 15 / AMV 150
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]650 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]700 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Talni ogrevalni krog - tip ceviUPM3 Auto 15-70 130
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A377
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]818 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]861 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVX Solo II H2WP (A377)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa45 Kilogram
Neto masa43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm