VX Solo 22 (A266), Tip 1
145G4780
Vrsta izdelka: VX Solo 22 (A266), Tip 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20
145G4780
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 370 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 400 mm |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 / A266 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | VX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Moč [kW] | 44.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 10 |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | VM2 20 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVP-F |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 545 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 600 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip črpalke za ogrevanje | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Tip HEX ogrevanja | XB37M-1 20 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 / A266 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø22 |
| Velikost cevi HE | Ø22 |
| Velikost cevi STV | Ø22 |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka HE | 1" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1037 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1037 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | VX Solo 22 (A266) |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Wilo |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 52 Kilogram |
| Neto masa | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |