Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tip 2

145G4426

Vrsta izdelka: VX Solo 22 (A230), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]370 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A230
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]44.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjePara 15-130/8-75/SC-12
Tip HEX ogrevanjaXB37M-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi HEØ22
Velikost cevi STVØ22
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1037 mm
Višina s pokrovom [mm]1037 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaVX Solo 22 (A230)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm