Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVTB

144B3936

Vrsta izdelka: Termix VX, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Ime regulatorja ogrevanjaAVTB
Material DescriptionVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VX-3 Razcep vklj. s črpalko UPM3 in AVTB
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAVTB
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]505 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP09517cfd-dab2-47ea-8fe5-0699e7e99c1c
Tip HEX ogrevanjaT24-1 28 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in regulator diferenčnega tlaka
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaTermix VX
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Volume195.008 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560905605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm