Termix VX, Tip 2
144B3932
Vrsta izdelka: Termix VX, Tip 2, 16 bar, 120 °C
144B3932
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 360 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 430 mm |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 120 |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VX-2 Razcep vklj. s črpalko UPM3 in ECL110* |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 505 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a |
| Tip HEX ogrevanja | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronsko in regulator diferenčnega tlaka |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 750 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | Termix VX |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 39 Kilogram |
| Volume | 140.138 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |