Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210

144B3927

Vrsta izdelka: Termix VX, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VX-3 Razcep vklj. s črpalko UPM3, ECL 210/A237* in izol. cevi
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]505 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP07d017cc-927f-4ca7-8740-0bb5c3aad8de
Tip HEX ogrevanjaT24-1 28 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaTermix VX
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Volume140.138 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560906237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm