Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310

144H3136

Vrsta izdelka: Termix VX FI, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]375 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VX-3 Latvia
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrovaIzbirno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPdf34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40 G3/4" HP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaTermix VX FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm