Termix VX FI, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310
144H3135
Vrsta izdelka: Termix VX FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3135
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 375 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 430 mm |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.0 m³/h |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VX-2 Latvia |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Material Description | Termix VX-2 Latvia |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Možnosti pokrova | Izbirno |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 150 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronsko in regulator diferenčnega tlaka |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Vrsta izdelka | Termix VX FI |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 39 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |