Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310

144H3861

Vrsta izdelka: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPCompact 28 VX-FI Typ FBH
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisCompact 28 VX-FI Typ FBH
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]905 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj in opcija zgoraj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
Tip HEX ogrevanjaT137H-1 36 G1"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Tipska velikost postajeN/A
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi HEØ28
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Višina brez pokrova [mm]890 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Vrsta izdelkaTermix Compact 28 VX-FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm