Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4421

Vrsta izdelka: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]385 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A266
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M50, ECL310/A266
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVVM2 20
Regulator diferenčnega tlakaAVP-F
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]575 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cevi STVPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Tip črpalke za ogrevanjePara 15-130/8-75/SC-12
Tip HEX ogrevanjaXB37M-1 20
Tip HEX STVXB37M-1 50
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A266
Tipska velikost postajeM20/M50
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi HEØ22
Velikost cevi STVØ22
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1039 mm
Višina s pokrovom [mm]1039 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaVX 22 (A266)
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVWilo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa65 Kilogram
Neto masa63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162520468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm