Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3588

Vrsta izdelka: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]260 mm
Globina s pokrovom [mm]260 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPVVX-IDP 22-22 Sweden
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVVX-IDP 22-22 Sweden
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]510 mm
Širina s pokrovom [mm]515 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip HEX STVXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeType 22-22
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]770 mm
Višina s pokrovom [mm]770 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-ID
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35 Kilogram
Neto masa34 Kilogram
Volume102.102 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715628120119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm