Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3295

Vrsta izdelka: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina s pokrovom [mm]430 mm
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]525 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP2c6a1910-fac0-47e6-b49d-5b188c8e5d64
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip HEX STVXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeType 22-22
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]750 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-ID
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47 Kilogram
Neto masa46 Kilogram
Volume1.858 Hectoliter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706562140738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm