Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tip 3-4, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 210, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3966

Vrsta izdelka: Termix VVX-I FI, Tip 3-4, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]380 mm
Globina s pokrovom [mm]455 mm
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VVX-I-FI 3-4
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 3-4
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VVX-I-FI 3-4
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPb9f16f37-078e-405f-bbdc-0b4482183c54
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX ogrevanjaXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tip HEX STVXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 3-4
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]800 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VVX-I FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Volume159 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715628316505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm